Publier vos produits
OFM ESS-1012 Essentials Collection 2-Drawer Solid Panel Office Desk
OFM ESS-1012 Essentials Collection 2-Drawer Solid Panel Office Desk
OFM ESS-1012 Essentials Collection 2-Drawer Solid Panel Office Desk
    OFM

    OFM ESS-1012 Essentials Collection 2-Drawer Solid Panel Office Desk

    Traduit par Google,

    OFM ESS-1012 Bureau de bureau à panneau solide à 2 tiroirs de la collection Essentials.

    La collection Essentials by OFM est là où la qualité rencontre la valeur. Le bureau ESS-1012 présente un design épuré et moderne et un aspect de grain de bois réaliste avec une texture subtile. Les deux larges tiroirs sont parfaits pour ranger les fournitures de bureau, la paperasse et plus encore. Une grande surface de bureau de 19 5/8" x 43 7/8" vous offre amplement d'espace pour travailler, étudier ou créer. Les pieds à panneaux solides comprennent un panneau de modestie stabilisateur à l'arrière et des pieds de nivellement à tous les coins pour une surface de travail stable. Facile à assembler, le design élégant et le prix compétitif de l'ESS-1012 en font un complément parfait à toute maison, bureau, dortoir ou école. Le bureau mesure 30" de haut et a une capacité de poids de 200 lb. Piédestal mobile à 3 tiroirs coordonné également disponible (vendu séparément ou en ensemble avec le ESS-1012). Soutenu par la garantie limitée à vie Essentials by OFM.

    BUREAU MODERNE : Ce bureau à domicile a un design épuré et moderne qui s'intègre bien à n'importe quel environnement tout en maximisant l'espace sous le bureau.
    Rangement : ce bureau d'ordinateur dispose de deux larges tiroirs parfaits pour ranger les fournitures de bureau, la paperasse et plus encore.
    Durable : ce bureau de travail a des pieds solides, un panneau de modestie stabilisant à l'arrière et des pieds de nivellement à tous les coins pour une surface de travail stable de 3/4" d'épaisseur.
    SPACIEUX : Avec une grande surface de bureau de 19 5/8" x 43 7/8", ce poste de travail vous offre beaucoup d'espace pour votre ordinateur portable, votre ordinateur de bureau, votre moniteur et plus encore.
    Grain de bois : la surface du bureau a un aspect réaliste de grain de bois et une texture subtile pour en faire un ajout élégant à tout espace de travail.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Interior Leg Space: 18.125" x 41.75"
      Overall Depth: 19.75"
      Overall Height: 30"
      Overall Width: 44"
      Carton Size: 7" H x 25" W x 49" L
      Carton Cube: 4.962384
      Ship Weight: 79
      LTL Class: 70
      LTL NMFC Code: 81170-03
      Harmonized Tariff Code: 9403.40.9080
      Ground Shippable: Yes

    Spécifications techniques
    • Réference unique.OFM-ESS-1012-Essentials-Collection-2-Drawer-Solid-Panel-Office-Desk
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsDesks
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-01-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)30
    • Largeur (pouces)44
    • Profondeur (pouces)19.75
    En rapport
    • Matériel principalPanneau de particules
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 13 00
    • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings