Publier vos produits
OFM ESS-2085 Essentials Collection Upholstered Home Office Desk Chair
OFM ESS-2085 Essentials Collection Upholstered Home Office Desk Chair
    OFM

    OFM ESS-2085 Essentials Collection Upholstered Home Office Desk Chair

    Traduit par Google,

    Chaise de bureau rembourrée de la collection OFM Essentials (ESS-2085).

    CHAISE DE BUREAU REMBOURRÉE: Cette chaise de bureau moderne est parfaite pour un bureau à domicile avec les coussins de siège et de dossier rembourrés gris et résistants aux taches qui se marient à tous les goûts de design. Disponible en gris, bleu et beige,

    Chaise de travail réglable : personnalisez votre confort avec l'inclinaison du siège de cette chaise de bureau à domicile, le pivotement à 360 degrés et le réglage de la hauteur du siège.

    CHAISE AVEC BRAS : Cette chaise de bureau ergonomique offre un soutien inégalé du haut du corps avec des bras rembourrés confortables.

    CHAISE AVEC ROUES : Cette chaise a un pivot à 360 degrés et une base chromée à roulettes pour faciliter les mouvements pendant le travail.

    Garantie et assistance : détendez-vous en sachant que cette chaise pivotante est couverte par la garantie à vie limitée Essentials by OFM.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • EAN: 0845123093092
      Form Factor: Upholstered
      Height: 26"
      Is Assembly Required?: true
      Length: 24.75"
      Material: Fabric
      Model Number: ESS-2085
      Number of Items: 1
      Part Number: ESS-2085
      Style: Armed
      UPC: 845123093092
      Width: 32.75"
      UNSPSC Code: 6010000

    Spécifications techniques
    • Réference unique.OFM-ESS-2085-Essentials-Collection-Upholstered-Home-Office-Desk-Chair
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-01-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)35.5
    • Largeur (pouces)24.75
    • Profondeur (pouces)26
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 13 25 17
    • Titre OmniClassOffice Accessories