Publier vos produits
OFM ESS-6033 Essentials Collection Ergonomic Executive Bonded Leather Office Chair
OFM ESS-6033 Essentials Collection Ergonomic Executive Bonded Leather Office Chair
OFM ESS-6033 Essentials Collection Ergonomic Executive Bonded Leather Office Chair
    OFM

    OFM ESS-6033 Essentials Collection Ergonomic Executive Bonded Leather Office Chair

    Traduit par Google,

    Chaise de bureau ergonomique en cuir reconstitué OFM Essentials Collection (ESS-6033).

    La chaise de bureau est dotée d'une mousse à mémoire de forme moelleuse pour vous garder à l'aise toute la journée.
    Le soutien lombaire est à ressort pour beaucoup de soutien là où vous en avez besoin.
    Les palettes de commande sont situées sur le siège, ce qui facilite les réglages du siège.
    L'inclinaison inclinable de cette chaise de bureau permet un confort de dossier personnalisé.
    Chaise de bureau pour ordinateur avec accoudoirs rembourrés à boucle fixe.
    Peut contenir 275 lb et est couvert par la garantie à vie limitée OFM.

    La collection OFM Essentials est là où la qualité rencontre la valeur. Cette chaise de bureau ergonomique en cuir reconstitué se sentira comme le trône de votre bureau à domicile. Cette chaise de bureau d'ordinateur est dotée d'une mousse à mémoire de forme moelleuse, d'accoudoirs fixes rembourrés et d'un support lombaire à ressort. Les palettes de réglage sont idéalement situées sur le siège, vous n'avez donc pas besoin d'aller loin sous le fauteuil pour le personnaliser. La chaise de bureau ergonomique est inclinable pour vous garder dans une position confortable toute la journée. Ce fauteuil de direction est un complément parfait au bureau, que ce soit au travail ou à la maison.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • SeatSize: 19.88"Wx17.90"D
      BackSize: 21.60"Wx25.60"H
      SeatHeight: 20"-24.80"
      ArmHeight: 27.95"-32.70"
      Int.ArmWidth: 20"
      Ext.ArmWidth: 27.40"
      OverallHeight: 45"-50"
      OverallWidth: 27.90"
      OverallDepth: 31.70"
      Item Weight 45 lbs
      Product Dimensions 31.7 x 27.9 x 50 inches
      Item model number ESS-6033-BLK
      Fixed Padded Arms
      Memory Foam Double Plush Seat

    Spécifications techniques
    • Réference unique.OFM-ESS-6033-Essentials-Collection-Ergonomic-Executive-Bonded-Leather-Office-Chair
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-01-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)50
    • Largeur (pouces)27.9
    • Profondeur (pouces)31.7
    En rapport
    • Matériel principalCuir
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Numéro OmniClass23-21 13 00
    • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings