Publier vos produits
OFM ESS-6046 Essentials Collection Ergonomic Executive Bonded Leather Office Chair
OFM ESS-6046 Essentials Collection Ergonomic Executive Bonded Leather Office Chair
OFM ESS-6046 Essentials Collection Ergonomic Executive Bonded Leather Office Chair
    OFM

    OFM ESS-6046 Essentials Collection Ergonomic Executive Bonded Leather Office Chair

    Traduit par Google,

    OFM ESS-6046 Essentials Collection Chaise de bureau ergonomique en cuir reconstitué

    Disponible en noir et marron,

    La chaise de bureau est dotée d'une mousse à mémoire de forme moelleuse pour vous garder à l'aise toute la journée.

    Le support lombaire réglable vous permet de toujours trouver une position confortable.

    Les palettes de commande sont situées sur le siège, ce qui facilite les réglages du siège.

    L'inclinaison inclinable de cette chaise de bureau permet un confort de dossier personnalisé.

    Chaise de bureau pour ordinateur avec accoudoirs rembourrés réglables en hauteur.

    La collection OFM Essentials est là où la qualité rencontre la valeur. Cette chaise de bureau ergonomique en cuir reconstitué se sentira comme le trône de votre bureau à domicile. Cette chaise de bureau pour ordinateur est dotée d'une mousse à mémoire de forme moelleuse, d'accoudoirs rembourrés réglables en hauteur et d'un support lombaire réglable. Les palettes de réglage sont idéalement situées sur le siège, vous n'avez donc pas besoin d'aller loin sous le fauteuil pour le personnaliser. La chaise de bureau ergonomique est inclinable pour vous garder dans une position confortable toute la journée. Ce fauteuil de direction est un complément parfait au bureau, que ce soit au travail ou à la maison.

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • Arm Height: 27.95 - 32.7"
      Back Size: 21.6" W x 25.6" H
      Exterior Arm Width: 27.4"
      Interior Arm Width: 20"
      Overall Depth: 33.27"
      Overall Height: 44-48.8"
      Overall Width: 28.74"
      Seat Height: 20-24.8"
      Seat Size: 19.88" W x 19.1" D
      Assembled Product Weight: 44.71 lbs

      Carton Size: 26" H 16" W 34" L

      Carton Cube: 8.185185

      Ship Weight: 49

    Spécifications techniques
    • Réference unique.OFM-ESS-6046-Essentials-Ergonomic-Executive-Leather-Office-Chair
    • Famille de produitsFurniture
    • Groupe de produitsChairs
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-01-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)48.8
    • Largeur (pouces)28.74
    • Profondeur (pouces)33.27
    En rapport
    • Matériel principalCuir
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 13 00
    • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings