Publier vos produits
Don Out 98/110 - Outdoor Furniture Pouf
Don Out 98/110 - Outdoor Furniture Pouf
Don Out 98/110 - Outdoor Furniture Pouf
Don Out 98/110 - Outdoor Furniture Pouf
Don Out 98/110 - Outdoor Furniture Pouf
Don Out 98/110 - Outdoor Furniture Pouf
Don Out 98/110 - Outdoor Furniture Pouf
Don Out 98/110 - Outdoor Furniture Pouf
Don Out 98/110 - Outdoor Furniture Pouf

    Don Out 98/110 - Outdoor Furniture Pouf

    Traduit par Google,

    Pouf d'extérieur de ogo Furniture, confortable, avec une texture agréable.

    Ne vous inquiétez pas, soyez heureux, combinez et faites éclater l'espace dans un tourbillon de couleurs. Cette série comprend diverses pièces et est disponible en différentes couleurs, alors faites preuve de créativité et combinez-les selon votre imagination.

    Conçu par Nacho Timón

    Vous pouvez utiliser nos produits pour planifier votre projet et en générer des images rendues sans aucun problème, mais vous devez tenir compte du fait que les produits OGO FURNITURE sont protégés par la propriété industrielle et intellectuelle, vous ne pouvez pas apporter de modifications en 3D et vous devez donner crédit à la marque. Si vous avez des questions ou une demande de devis, j'apprécierais que vous nous écriviez un e-mail à design@ogofurniture.com
    Cordialement. L'équipe OGO MEUBLES.

    Spécification
    • Product family comprising two different sizes of Don Out : DO98 and DO110 , as well as the rest of the components of the family, Don Out Sofa and Table. Exterior pouf, comfortable, with a pleasant texture. Available in a wide range of colors, including an image of the catalog inside the family parameters. Measures (mm/inches) : -DO98 ( 5 KG ) Width: 980 / 38,6" Depth: 980 / 38,6" Height: 300 / 12" -DO110 ( 6 KG ) Width: 1100 / 43,3" Depth: 1100 / 43,3" Height: 350 / 14"
    Spécifications techniques
    • Réference unique.pouf-donout-ogo-furniture-outdoor
    • Famille de produitsDon Out
    • Groupe de produitsOutdoor pouf
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Matériel secondairePolystyrène
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Seating
    • Numéro OmniClass23-11 29 13
    • Titre OmniClassExterior Seating
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
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (31)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (39)
    4.1 sur 5 étoiles 4.1 (35)
    4.4 sur 5 étoiles 4.4 (70)