TRAIN B01 est un canapé banquette sans dossier et constitue un bon complément au canapé sectionnel TRAIN S01 ou comme meuble autonome.
Celui-ci peut également être construit en banc droit, en L ou en U car il est disponible avec des sections à 45° et 90°.
Longueur sur mesure selon les besoins. Les pieds sont disponibles en laqué argent, blanc et noir ainsi qu'en chrome en standard, autres RAL sur demande.
Faites votre choix parmi les tissus, le similicuir et le cuir de tous nos fournisseurs scandinaves.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Danemark |
Finlande |
Islande |
Norvège |
Suède |