Publier vos produits
EMA K3 Armchair
EMA K3 Armchair
EMA K3 Armchair
EMA K3 Armchair
EMA K3 Armchair
EMA K3 Armchair
EMA K3 Armchair
EMA K3 Armchair
    Ohlson

    EMA K3 Armchair

    Traduit par Google,

    Un fauteuil entièrement rembourré. Avec son siège plus épais pour plus de confort, il est parfait pour les auditoriums, les salles de conférence et de réunion. Le rembourrage plus fin du dossier donne à la chaise une apparence plus élégante tout en procurant une sensation de confort.

    Faites votre choix parmi les tissus, le similicuir et le cuir de tous nos fournisseurs scandinaves. Vous pourrez ainsi varier le revêtement et créer une variété d'expressions différentes, ainsi que la finition du cadre. Ce modèle peut être obtenu avec une hauteur d'assise supplémentaire.

    Le fauteuil est facilement empilable, il peut être suspendu aux accoudoirs et vous avez la possibilité de personnaliser complètement le fauteuil en fonction de l'usage et des besoins. Choisissez le fauteuil à roulettes pour un environnement plus flexible ou ajoutez une tablette écritoire pour utiliser le fauteuil dans une salle de conférence/auditorium plus grande. Les accoudoirs sont livrés en standard avec du cuir noir.

    Spécification
    • SEAT HEIGHT: 46 cm

      WIDTH: 55 cm

      DEPTH: 54 cm

      HEIGHT: 88 cm

      ACCESSORIES:

      Felt pads

      Wheel/set

      Coupling fittings

      Seat height 50 cm

      FRAME:

      Silver-gray-white and black lacquer are standard 

      Additions:

      • Optional RAL
      • ChromePADDINGBackrest 20 mm / Seat 40 mmFire-retardant polyether
    Spécifications techniques
    • Réference unique.EMA-K3
    • Famille de produitsEMA
    • Groupe de produitsArmchair
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)880
    • Largeur (mm)550
    • Profondeur (mm)540
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMétal
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCMobilier

    Disponibilité de la région

    L'Europe