Publier vos produits
FENCE SH65 High Modular Sofa
FENCE SH65 High Modular Sofa
FENCE SH65 High Modular Sofa
FENCE SH65 High Modular Sofa
FENCE SH65 High Modular Sofa
FENCE SH65 High Modular Sofa
FENCE SH65 High Modular Sofa
FENCE SH65 High Modular Sofa
FENCE SH65 High Modular Sofa
    Ohlson

    FENCE SH65 High Modular Sofa

    Traduit par Google,

    Un module soigné et agréable dans les longueurs 55, 85, 140 et 170 cm avec hauteur assise 65 cm qui, grâce à sa profondeur totale minimale, est très peu encombrant sans pour autant sacrifier le confort d'assise. Choisissez sans, avec un ou deux accoudoirs. Assemblez plusieurs canapés en ligne à l'aide de ferrures d'accouplement ou placez les canapés dos à dos.

    Choisissez parmi les tissus, le cuir artificiel ou le cuir de nos fournisseurs scandinaves, personnalisez la couleur du support ou utilisez nos couleurs standards en gris argenté, blanc ou noir.

    Spécification
    • SEAT HEIGHT 65 cm

      DEPTH 55 cm

      WIDTH 140 cm

      HEIGHT 96 cm

      ACCESSORIES

      • Coupling fittings
      • Table

      STAND

      Square tubes in silver grey-white and black lacquer are standard
      Optional RAL on request

      PADDING

      Cut to shape fireproof polyether

      Fully covered

    Spécifications techniques
    • Réference unique.FENCE-sh65
    • Famille de produitsFENCE
    • Groupe de produitsModul
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMétal
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Danemark
    Finlande
    Islande
    Norvège
    Suède

    Produits similaires