Publier vos produits
INVITE Beam sofa
INVITE Beam sofa
INVITE Beam sofa
INVITE Beam sofa
INVITE Beam sofa
INVITE Beam sofa
INVITE Beam sofa
    Ohlson

    INVITE Beam sofa

    Traduit par Google,

    Un mobilier en poutre constructible qui s'intègre parfaitement dans les réceptions, salles d'attente, aéroports, etc.

    Le canapé peut être autonome en 2 ou 3 places, construit en longueur infinie ou en angles intérieurs et extérieurs de 45° et 90°, avec ou sans table d'angle entre les éléments d'assise.

    La table peut également servir de bout de canapé. Les accoudoirs sont disponibles en version extérieure et centrale.

    Spécification
    • SEAT HEIGHT 45 cm

      DEPTH 70 cm

      HEIGHT 85 cm

      ACCESSORIES:

      • Ø50 cm table tops
      • Ash, white, black laminate or white compact laminate

      BEAM: Silver grey-white and black lacquer are standard
      Optional RAL on request

      SEATING ELEMENT: W62 cm
      Fixed upholstery, fully upholstered, fully upholstered inside
      Fire-resistant polyether padding
      We have selected fabrics and artificial leather for this model

      ARM REST: Silver-white or black lacquer as standard
      Optional RAL on request
      Brass-copper chrome plating is available as an add-on

    Spécifications techniques
    • Réference unique.INVITE-sofa
    • Famille de produitsINVITE
    • Groupe de produitsSofa
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMétal
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Danemark
    Finlande
    Islande
    Norvège
    Suède

    Produits similaires

    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (20)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (28)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (34)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (36)