Publier vos produits
TRAIN S01 Sectional and bench sofa
TRAIN S01 Sectional and bench sofa
TRAIN S01 Sectional and bench sofa
TRAIN S01 Sectional and bench sofa
TRAIN S01 Sectional and bench sofa
    Ohlson

    TRAIN S01 Sectional and bench sofa

    Traduit par Google,

    Canapé sectionnel et banquette entièrement rembourré, idéal pour les salles d'attente, les réceptions et les salles à manger, avec une longueur réglable selon les besoins. Il peut être construit comme un canapé droit, en L ou en U et peut, par exemple, être doté d'accoudoirs ou d'une section d'angle.

    Chaque section du TRAIN S01 peut avantageusement être commandée dans des couleurs différentes pour un résultat plus accrocheur, et nous pouvons adapter complètement la longueur des sections droites à vos besoins. Également disponible avec des sections intérieures et extérieures à 45° et 90° où vous pouvez, par exemple, construire un canapé arrondi comme un fer à cheval.

    Ancrage au sol si nécessaire. Les sections droites sont disponibles à hauteur de table à manger et de table haute. Pieds de série laqués blanc argenté et noir et chromés, autres RAL sur demande.

    Faites votre choix parmi les tissus, le cuir synthétique et le cuir de tous nos fournisseurs scandinaves. De cette façon, vous pouvez varier les vêtements et créer une variété d'expressions.

    Spécification
    • SEAT HEIGHT46 cm

      DEPTH63 cm

      HEIGHT82 cm

      LENGTH 140 / 160 / 180 / 200 / 220 cm

      ACCESSORIES

      • Coupling fittings
      • 45°-90° Sections

      STAND: Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:
      - Chrome
      - Optional RAL
      - Floor fixed

      Other NEWS!
      Now the sofa is also available with a seat height of 65 cm



    Spécifications techniques
    • Réference unique.TRAIN-S01-sofa
    • Famille de produitsTRAIN
    • Groupe de produitsBench
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)820
    • Largeur (mm)1400
    • Profondeur (mm)630
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMétal
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Danemark
    Finlande
    Islande
    Norvège
    Suède

    Produits similaires