Publier vos produits
TRAIN S01 Sectional and bench sofa, 45° in
TRAIN S01 Sectional and bench sofa, 45° in
    Ohlson

    TRAIN S01 Sectional and bench sofa, 45° in

    Traduit par Google,

    Canapé sectionnel et banquette entièrement rembourré, 45° ou 90° à l'intérieur et à l'extérieur, s'adapte aussi bien comme meuble séparé un et un ou que deux soient reliés entre eux comme un fer à cheval, etc. Ajoutez une section droite et construisez un canapé d'angle, les choix sont nombreux... Pieds de série en laqué blanc argenté et noir et chrome, autres RAL sur demande.

    Faites votre choix parmi les tissus, le cuir synthétique et le cuir de tous nos fournisseurs scandinaves. De cette façon, vous pouvez varier les vêtements et créer une variété d'expressions.

    Spécification
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      HEIGHT 82 cm

      ACCESSORIES: Coupling fittings, Floor anchoring

      STAND 

      Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:

      optional RAL Chrome 

      45° INSIDE: 159x110 cm

    Spécifications techniques
    • Réference unique.TRAIN-S01-sofa-45in
    • Famille de produitsTRAIN
    • Groupe de produitsSofa
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)820
    • Largeur (mm)1590
    • Profondeur (mm)1100
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMétal
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Danemark
    Finlande
    Islande
    Norvège
    Suède

    Produits similaires

    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (20)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (28)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (34)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (36)