Publier vos produits
TRAIN S02 Sectional and bench sofa
TRAIN S02 Sectional and bench sofa
TRAIN S02 Sectional and bench sofa
TRAIN S02 Sectional and bench sofa
TRAIN S02 Sectional and bench sofa
TRAIN S02 Sectional and bench sofa
TRAIN S02 Sectional and bench sofa
TRAIN S02 Sectional and bench sofa
    Ohlson

    TRAIN S02 Sectional and bench sofa

    Traduit par Google,

    Contrairement au modèle S01, le canapé sectionnel TRAIN S02 est doté de pieds au lieu de pieds, ce qui crée une expression différente et le rend parfait pour les salles d'attente, les réceptions et autres environnements publics. Il peut être construit comme un canapé droit, en L ou en U et peut, par exemple, être fini avec des accoudoirs. Les habillages sont disponibles auprès de tous nos fournisseurs scandinaves. Faites votre choix parmi les tissus, le similicuir et le cuir pour créer une variété d'expressions. Medar est disponible en standard en laqué blanc argenté et noir, d'autres RAL sur demande.

    Nous pouvons adapter entièrement la longueur du canapé à vos besoins. Peut être avantageusement combiné avec le canapé banquette TRAIN B02 pour un look complet et varié.

    Spécification
    • SEAT HEIGHT 46 cm

      DEPTH 63 cm

      HEIGHT 82 cm

      LENGTH 140 / 160 / 180 / 200 / 220 cm

      STAND: Silver grey-white and black lacquer are standard

      Additions:
      - Optional RAL
      - Floor fixed

      MISCELLANEOUS: Customizable lengths against quote

    Spécifications techniques
    • Réference unique.TRAIN-S02-sofa
    • Famille de produitsTRAIN
    • Groupe de produitsBench
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)820
    • Largeur (mm)1400
    • Profondeur (mm)630
    En rapport
    • Matériel principalTissu
    • Matériel secondaireMétal
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Danemark
    Finlande
    Islande
    Norvège
    Suède

    Produits similaires

    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (20)
    4.6 sur 5 étoiles 4.6 (28)
    4.2 sur 5 étoiles 4.2 (34)
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (36)