Publier vos produits
OKNOPLAST window PIXEL, double-sash window - movable central mullion
OKNOPLAST window PIXEL, double-sash window - movable central mullion
OKNOPLAST window PIXEL, double-sash window - movable central mullion
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST window PIXEL, double-sash window - movable central mullion

    Traduit par Google,

    PIXELS

    VISIBLEMENT PLUS DE DESIGN

    Une combinaison parfaite d'élégance, d'esthétique et de technologie moderne, offrant jusqu'à 22%* de lumière en plus dans une pièce.

    • Profilés de cadre et d'ouvrant à 6 chambres, fins et élégants, de classe A avec une profondeur de 70 mm.
    • Des profils originaux, élancés et élégants pour mettre en valeur votre intérieur.
    • Forme unique, angles extérieurs de 4° et parclose à 90°.
    • Par rapport aux profilés classiques, un vitrage plus grand réduit l'énergie nécessaire pour chauffer la maison en laissant passer plus de chaleur dans la maison.
    • Un meneau central mobile étroit avec poignée placée symétriquement.**
    • Le verre à la pointe de la technologie fournit une plus grande quantité de lumière naturelle à l'intérieur pour vous faire sentir mieux.
    • Le système de support d'origine complétera toute conception intelligente avec son grand vitrage, tout en offrant une durabilité et une manipulation sans problème des fenêtres.
    • Finition unique du joint à 45°, ruban adhésif assorti à la courbure du châssis et capuchons spéciaux.
    • La conception facilite la technologie ColorFull pour une coloration stable tout au long du cycle de vie.**
    • La possibilité de concevoir des portes de terrasse basées sur les systèmes PSK, PSK-Z et PSK Atrium.
    • Solutions smart home en option SMART OKNOPLAST, packs : basic, smart, smart home, smart home premium et smart home voice.**

    * Gain de lumière moyen pour le verre PIXEL avec un montant mobile et une poignée centrale par rapport aux solutions de fenêtre standard avec un montant mobile.

    ** Non standard.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Double_window-movable_central_mullion
    • Famille de produitsWindows (PVC)
    • Groupe de produitsPIXEL
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2019-03-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord