Publier vos produits
OKNOPLAST window PILAR, single-sash balcony window with a low threshold Win Step
OKNOPLAST window PILAR, single-sash balcony window with a low threshold Win Step
OKNOPLAST window PILAR, single-sash balcony window with a low threshold Win Step
OKNOPLAST window PILAR, single-sash balcony window with a low threshold Win Step
OKNOPLAST window PILAR, single-sash balcony window with a low threshold Win Step
OKNOPLAST window PILAR, single-sash balcony window with a low threshold Win Step
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST window PILAR, single-sash balcony window with a low threshold Win Step

    Traduit par Google,

    PILAR .
    créé pour l'équilibre

    Vous recherchez l'équilibre dans votre vie ? PILAR est une fenêtre qui allie esthétique, fonctionnalité et nouvelles technologies. Découvrez une fenêtre révolutionnaire qui sort des sentiers battus.

    Spécification
      • Proprietary Design: A unique, proprietary profile carefully designed to combine excellent aesthetics with exceptional functionality.
      • Profile Specs: A 5-chamber frame profile and a 4-chamber Class A sash profile with a frame and sash depth of 76 mm.
      • Aluminum Look: A modern finish that gives the window an exclusive, industrial appearance.
      • Seamless Lines: The absence of a glazing bead and an invisible external sash frame create a consistent surface on both the exterior and interior, giving the room a clean, elegant line.
      • Triple Gaskets: Three gaskets for maximum sealing—an additional center gasket effectively blocks heat loss and protects against noise and moisture.
      • STV Technology: An innovative glass-bonding method that increases stability and improves durability.

      THERMAL TRANSMITTANCE
      Uw = 0.74 W/(m²K)*

      SOUND INSULATION RAITING
      Rw = 37 (-2; -7) dB**

      * For a reference window with 4/18/3/16/3 glass with Ug = 0.5 W/(m²K) and a Warmatec warm edge spacer.
      ** For a reference window measuring 1230 x 1480 mm with 4Xglass 4TF/18cAr/3/16cAr/3TF glass.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.oknoplast-window-pilar-single-sash-balcony-window-with-a-low-threshold-win-step
    • Famille de produitsWindows (PVC)
    • Groupe de produitsPILAR
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2026-04-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
    • Classification IFCFenêtre
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord