Publier vos produits
OKNOPLAST window PAVA, double-sash balcony window with a low threshold Win Step - movable central mullion
OKNOPLAST window PAVA, double-sash balcony window with a low threshold Win Step - movable central mullion
OKNOPLAST window PAVA, double-sash balcony window with a low threshold Win Step - movable central mullion
OKNOPLAST window PAVA, double-sash balcony window with a low threshold Win Step - movable central mullion
OKNOPLAST window PAVA, double-sash balcony window with a low threshold Win Step - movable central mullion
OKNOPLAST window PAVA, double-sash balcony window with a low threshold Win Step - movable central mullion
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST window PAVA, double-sash balcony window with a low threshold Win Step - movable central mullion

    Traduit par Google,

    PAVA.
    créé pour l'énergie

    Le profil géométrique et dynamique de PAVA renferme des solutions technologiques innovantes. Le nouveau système PAVA combine des systèmes de renforcement éprouvés depuis des années et la technologie de collage à sec STV, offrant ainsi une rigidité et une stabilité structurelle nettement supérieures.

    Grâce à la technologie de collage, le vitrage et le profilé ne font plus qu'un, et le vitrage, matériau très rigide, supporte une grande partie de la charge. Le joint central garantit une isolation thermique encore plus performante, et le profil abaissé du vantail favorise une lumière naturelle plus abondante à l'intérieur.

    Spécification
        • State-of-the-art technological solution in tilt & turn windows.
        • Unique STV* glazing technology increases structural stability.
        • The combination of STV technology with uPVC composite and steel reinforcements allows for larger glazing of the sash thus allowing in more light.
        • The combination of multi-chamber profile technology with STV technology allows for windows with thermal parameters up to U = 0.13 adapted to passive buildings.
        • Additional 3 gasket in the frame increases the sound absorption of the structure and significantly improves its tightness.
        • Unique patented shape of profiles makes it ideal for high end residential projects.
        • Unique ColorFull technology makes the modern uPVC window get the perfect wooden look.
        • Optional modern effi AIR technological solution for effective and economic ventilation of the house without opening windows.

        THERMAL TRANSMITTANCE
        up to U = 0.13**

        SOUND PROTECTION
        up to STC 45 (OITC 38)***

        * For a 1-leaf window with a size of 800x800 mm.
        ** For a reference window with glass with 4/18/4/18/4 Ug=0,5 W/(m²K) with warm frame psi = 0,03
        *** For a reference window with 4/18/3/16/3 glazing

    Spécifications techniques
    • Réference unique.OKNOPLAST-window-PAVA-double-sash-balcony-window-with-a-low-threshold-Win-Step-movable-central-mullion
    • Famille de produitsWindows (PVC)
    • Groupe de produitsPAVA
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-11-15
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
    • Classification IFCFenêtre
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord