Publier vos produits
OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM, double-sash window - movable central mullion
OKNOPLAST

OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM, double-sash window - movable central mullion

Traduit par Google,

PREMIUM WINERGETIQUE

Protège la maison des déperditions de chaleur. Grâce à son profil subtil, il met en valeur l'esthétique de la façade du bâtiment.

  • Profilés dormant et ouvrant à 7 chambres avec une profondeur de montage de 82 mm.
  • Paramètres avancés d'isolation thermique.
  • Vitrages modernes en verre de 3 mm d'épaisseur.
  • Forme de profil originale arrondie de l'extérieur.
  • Protection accrue contre le bruit.
  • Joint supplémentaire dans le cadre et le châssis.
  • Inclinaison graduée FOUR Seasons.*
  • Cadres thermiques Warmatec hautement efficaces.*
  • Solutions smart home en option SMART OKNOPLAST, packs : basic, smart, smart home, smart home premium et smart home voice.*

* Option non standard.

Spécifications techniques
  • Réference unique.OKNOPLAST_Winergetic_Premium_Double_Window_Floating_Mullion
  • Famille de produitsWindows (PVC)
  • Groupe de produitsWINERGETIC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord