Publier vos produits
OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, double-sash window - movable central mullion
OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, double-sash window - movable central mullion
OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, double-sash window - movable central mullion
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, double-sash window - movable central mullion

    Traduit par Google,

    PASSIF PREMIUM WINERGETIC

    Avec un renfort thermique supplémentaire et des vitrages étanches à 3 chambres, la fenêtre répond aux exigences des bâtiments passifs.

    • Profilés d'ouvrants et de dormants à 7 chambres d'une profondeur de 82 mm.
    • Solution originale OKNOPLAST conçue pour les maisons passives.
    • Renfort thermique SpaceBlock – renfort de châssis avec une épaisseur jusqu'à 1,75, isolé avec de la mousse de polyuréthane.
    • Forme originale du profil arrondi de l'extérieur.
    • Le système de réglage de l'inclinaison à plusieurs niveaux "FOUR Seasons" offre quatre positions d'inclinaison supplémentaires du châssis.*
    • Cadres thermiques Warmatec hautement efficaces.*
    • Quadruple vitrage.*
    • Joint supplémentaire dans le cadre et le châssis.

    * Option non standard.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.OKNOPLAST_Winergetic_Premium_Passive_Double_Window_Floating_Mullion
    • Famille de produitsWindows (PVC)
    • Groupe de produitsWINERGETIC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord