Publier vos produits
OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, single-sash balcony window with a low threshold Win Step
OKNOPLAST

OKNOPLAST window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, single-sash balcony window with a low threshold Win Step

Traduit par Google,

PASSIF PREMIUM WINERGETIC

Avec un renfort thermique supplémentaire et des vitrages étanches à 3 chambres, la fenêtre répond aux exigences des bâtiments passifs.

  • Profilés d'ouvrants et de dormants à 7 chambres d'une profondeur de 82 mm.
  • Solution originale OKNOPLAST conçue pour les maisons passives.
  • Renfort thermique SpaceBlock – renfort de châssis avec une épaisseur jusqu'à 1,75, isolé avec de la mousse de polyuréthane.
  • Forme originale du profil arrondi de l'extérieur.
  • Le système de réglage de l'inclinaison à plusieurs niveaux "FOUR Seasons" offre quatre positions d'inclinaison supplémentaires du châssis.*
  • Cadres thermiques Warmatec hautement efficaces.*
  • Quadruple vitrage.*
  • Joint supplémentaire dans le cadre et le châssis.

* Option non standard.

Spécifications techniques
  • Réference unique.OKNOPLAST_Winergetic_Premium_Passive_Single_Window_With_A_Treshold
  • Famille de produitsWindows (PVC)
  • Groupe de produitsWINERGETIC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord