Publier vos produits
OKNOPLAST, window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, fixed sash window
OKNOPLAST, window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, fixed sash window
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, fixed sash window

    Traduit par Google,

    PASSIF PREMIUM WINERGETIC

    Avec un renfort thermique supplémentaire et des vitrages étanches à 3 chambres, la fenêtre répond aux exigences des bâtiments passifs.

    • Profilés d'ouvrants et de dormants à 7 chambres d'une profondeur de 82 mm.
    • Solution originale OKNOPLAST conçue pour les maisons passives.
    • Renfort thermique SpaceBlock – renfort de châssis avec une épaisseur jusqu'à 1,75, isolé avec de la mousse de polyuréthane.
    • Forme originale du profil arrondi de l'extérieur.
    • Cadres thermiques Warmatec hautement efficaces.*
    • Quadruple vitrage.*
    • Joint supplémentaire dans le cadre et le châssis.

    * Option non standard.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.OKNOPLAST_Winergetic_Premium_Passive_Window_Fixed_Sash
    • Famille de produitsWindows (PVC)
    • Groupe de produitsWINERGETIC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord