Publier vos produits
OKNOPLAST, window WINERGETIC PREMIUM, fixed sash window
OKNOPLAST, window WINERGETIC PREMIUM, fixed sash window
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, window WINERGETIC PREMIUM, fixed sash window

    Traduit par Google,

    PREMIUM WINERGETIQUE

    Protège la maison des déperditions de chaleur. Grâce à son profil subtil, il met en valeur l'esthétique de la façade du bâtiment.

    • Profilés dormant et ouvrant à 7 chambres avec une profondeur de montage de 82 mm.
    • Paramètres avancés d'isolation thermique.
    • Vitrages modernes en verre de 3 mm d'épaisseur.
    • Forme de profil originale arrondie de l'extérieur.
    • Protection accrue contre le bruit.
    • Joint supplémentaire dans le cadre et le châssis.
    • Cadres thermiques Warmatec hautement efficaces.*

    * Option non standard.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.OKNOPLAST_Winergetic_Premium_Window_Fixed_Sash
    • Famille de produitsWindows (PVC)
    • Groupe de produitsWINERGETIC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord