Publier vos produits
OKNOPLAST window PIXEL, single-sash balcony window with a low threshold Win Step
OKNOPLAST

OKNOPLAST window PIXEL, single-sash balcony window with a low threshold Win Step

Traduit par Google,

PIXELS

VISIBLEMENT PLUS DE DESIGN

Une combinaison parfaite d'élégance, d'esthétique et de technologie moderne, offrant jusqu'à 22%* de lumière en plus dans une pièce.

  • Profilés de cadre et d'ouvrant à 6 chambres, fins et élégants, de classe A avec une profondeur de 70 mm.
  • Des profils originaux, élancés et élégants pour mettre en valeur votre intérieur.
  • Forme unique, angles extérieurs de 4° et parclose à 90°.
  • Par rapport aux profilés classiques, un vitrage plus grand réduit l'énergie nécessaire pour chauffer la maison en laissant passer plus de chaleur dans la maison.
  • Le verre à la pointe de la technologie fournit une plus grande quantité de lumière naturelle à l'intérieur pour vous faire sentir mieux.
  • Le système de support d'origine complétera toute conception intelligente avec son grand vitrage, tout en offrant une durabilité et une manipulation sans problème des fenêtres.
  • Finition unique du joint à 45°, ruban adhésif assorti à la courbure du châssis et capuchons spéciaux.
  • La conception facilite la technologie ColorFull pour une coloration stable tout au long du cycle de vie.**
  • La possibilité de concevoir des portes de terrasse basées sur les systèmes PSK, PSK-Z et PSK Atrium.
  • Solutions smart home en option SMART OKNOPLAST, packs : basic, smart, smart home, smart home premium et smart home voice.**

* Gain de lumière moyen pour le verre PIXEL avec un montant mobile et une poignée centrale par rapport aux solutions de fenêtre standard avec un montant mobile.

** Non standard.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Single_window_with_a_threshold
  • Famille de produitsWindows (PVC)
  • Groupe de produitsPIXEL
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2019-03-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord