Publier vos produits
OKNOPLAST, patio door HST MOTION, opening schema C
OKNOPLAST, patio door HST MOTION, opening schema C
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, patio door HST MOTION, opening schema C

    Traduit par Google,

    MOTION DE LA TVH.
    fait pour la légèreté

    La légèreté visuelle de la structure, un excellent éclairage intérieur, la possibilité de créer de grands résultats de vitrage et une très bonne isolation thermique.

    Spécification
      • Excellent interior lighting - large glass surfaces enclosed in narrow PVC profiles provide more light in the room.
      • Frame profile with a depth of 194 mm, 5-chamber sash profile with a depth of 82 mm provide a wide range of applications.
      • The maximum dimension of the structure in opening scheme A is 6000 x 2700 mm.
      • Possibility of installing warm triple or even quadruple glazing units up to a thickness of 54 mm.
      • A system with excellent stability with new steel reinforcements.
      • Possibility of installation very low threshold (threshold 0 mm).
      • Optimal use of space inside the room: opening the door does not require opening the wings.
      • Latest generation warm threshold.
      • Specialized fittings ensure that the sash, after opening, moves freely on trolleys relative to the unopened part of the structure.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.oknoplast-patio-door-hst-motion-opening-schema-c
    • Famille de produitsWindows (PVC)
    • Groupe de produitsHST MOTION
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-08-28
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord