Publier vos produits
OKNOPLAST, patio door HST MOTION S, opening schema C
OKNOPLAST, patio door HST MOTION S, opening schema C
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, patio door HST MOTION S, opening schema C

    Traduit par Google,

    MOUVEMENT HST S.
    conçu pour la légèreté

    Des baies vitrées spectaculaires intégrées à un profil d'une légèreté visuelle exceptionnelle. Découvrez des portes-fenêtres qui vous offriront espace et liberté.

    Spécification
      • Lift-and-slide technology ensures stability and smooth operation of the system.
      • Narrower profiles mean more light in the room.*
      • Frame profile with a build depth of 194 mm, 5-chamber sash profile with a build depth of 82 mm.
      • ECO PASS threshold eliminates the communication barrier and maintains excellent thermal insulation.
      • Micro-ventilation achieved through a dedicated latch provides optimal air circulation.
      • New steel reinforcements ensure excellent stability and durability of the system.
      • Possibility to use burglary-resistant fittings in RC2 class.

      *Compared to HST PREMIUM terrace windows.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.oknoplast-patio-door-hst-motion-s-opening-schema-c
    • Famille de produitsWindows (PVC)
    • Groupe de produitsHST MOTION S
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2026-01-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord