Publier vos produits
OKNOPLAST, window PILAR, fixed frame window
OKNOPLAST, window PILAR, fixed frame window
OKNOPLAST, window PILAR, fixed frame window
OKNOPLAST, window PILAR, fixed frame window
OKNOPLAST, window PILAR, fixed frame window
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, window PILAR, fixed frame window

    Traduit par Google,

    PILAR .
    créé pour l'équilibre

    Vous recherchez l'équilibre dans votre vie ? PILAR est une fenêtre qui allie esthétique, fonctionnalité et nouvelles technologies. Découvrez une fenêtre révolutionnaire qui sort des sentiers battus.

    Spécification
      • Proprietary Design: A unique, proprietary profile carefully designed to combine excellent aesthetics with exceptional functionality.
      • Profile Specs: A 5-chamber Class A frame profile with a depth of 76 mm.
      • Aluminum Look: A modern finish that gives the window an exclusive, industrial appearance.
      • STV Technology: An innovative glass-bonding method that increases stability and improves durability.

      THERMAL TRANSMITTANCE
      Uw = 0.74 W/(m²K)*

      SOUND INSULATION RAITING
      Rw = 37 (-2; -7) dB**

      * For a reference window with 4/18/3/16/3 glass with Ug = 0.5 W/(m²K) and a Warmatec warm edge spacer.
      ** For a reference window measuring 1230 x 1480 mm with 4Xglass 4TF/18cAr/3/16cAr/3TF glass.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.oknoplast-window-pilar-fixed-frame-window
    • Famille de produitsWindows (PVC)
    • Groupe de produitsPILAR
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2026-05-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
    • Classification IFCFenêtre
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord