Publier vos produits
OKNOPLAST, patio door HST PREMIUM, opening schema D
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door HST PREMIUM, opening schema D

Traduit par Google,

PRIME TVH

Une combinaison parfaite de modernité, d'efficacité énergétique et de sécurité. Porte créée avec l'intention d'éliminer les barrières architecturales, conformément aux tendances les plus actuelles en matière de design d'espace.

  • Profil d'ouvrant à paramètres d'isolation thermique avancés avec une profondeur d'installation de 85 mm.
  • Épaisseur de remplissage de vitrage ou de panneau jusqu'à 51 mm. Permet d'obtenir de grands vitrages avec des packs à deux chambres économes en énergie.
  • Une quincaillerie spécialisée garantit que les volets se déplacent librement et sans résistance les uns aux autres ou aux parties non ouvertes de la structure.
  • Seuil chaud Thermostep 68 mm.
  • Possibilité d'utiliser du matériel antivol en classe RC2.
  • Possibilité d'équiper la porte d'une motorisation électrique assurant un grand confort d'utilisation.
  • Frein d'ouvrant en option, ouvrant bas*.
  • Le revêtement extérieur en aluminium recouvre complètement le profil du châssis et du cadre, lui donnant un aspect industriel. Possibilité de peindre les superpositions dans une large gamme de couleurs RAL.
  • 5 packs de contrôle SMART OKNOPLAST : basic, medium, smart home, smart home premium et smart home voice.* Option non standard.

*Châssis bas - largeur de cadre réduite dans le châssis fixe. Une solution qui s'inscrit dans la tendance actuelle de maximisation des surfaces vitrées.

Spécifications techniques
  • Réference unique.OKNOPLAST_HST_Premium_Scheme_D
  • Famille de produitsWindows (PVC)
  • Groupe de produitsHST PREMIUM
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2020-02-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord