Publier vos produits
OKNOPLAST window PROLUX, double-sash window - fixed mullion
OKNOPLAST window PROLUX, double-sash window - fixed mullion
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST window PROLUX, double-sash window - fixed mullion

    Traduit par Google,

    PROLUX
    VISIBLEMENT PLUS DE LUMIÈRE

    Notre conception exclusive du profil en PVC du cadre et du châssis, ainsi que la surface de panneau de verre accrue, fournissent 22 %* de lumière en plus que les fenêtres en PVC standard.

    • Profilés d'ouvrants et de dormants à 6 chambres d'une profondeur de 70 mm.
    • Les joints dans les angles de la parclose sont finis à l'angle de 45°.
    • Aile plus fine et plus arrondie.
    • Parcloses arrondies adaptées à la forme du profil.
    • Le système de réglage de l'inclinaison à plusieurs niveaux "FOUR Seasons" offre quatre positions d'inclinaison supplémentaires du châssis.**
    • Cadres thermiques Warmatec hautement efficaces.**
    • La conception facilite la technologie ColorFull pour une coloration stable tout au long du cycle de vie.**
    • La possibilité de concevoir des portes de terrasse basées sur les systèmes PSK, PSK-Z et PSK Atrium.
    • 5 packs de contrôle SMART OKNOPLAST : basic, medium, smart home, smart home premium et smart home voice.**

    * Gain de lumière moyen pour le verre PROLUX avec un montant mobile et une poignée centrale par rapport aux solutions de fenêtre standard avec un montant mobile.

    ** Option non standard.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Oknoplast_Prolux_double_window_fixed_mullion_triple_pane
    • Famille de produitsWindows (PVC)
    • Groupe de produitsPROLUX
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord