Publier vos produits
OKNOPLAST, window PIXEL, fixed sash window
OKNOPLAST, window PIXEL, fixed sash window
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST, window PIXEL, fixed sash window

    Traduit par Google,

    PIXELS
    VISIBLEMENT PLUS DE DESIGN

    Une combinaison parfaite d'élégance, d'esthétique et de technologie moderne, offrant jusqu'à 22%* de lumière en plus dans une pièce.

    • Profilés de cadre et d'ouvrant à 6 chambres, fins et élégants, de classe A avec une profondeur de 70 mm.
    • Des profils originaux, élancés et élégants pour mettre en valeur votre intérieur.
    • Forme unique, angles extérieurs de 4° et parclose à 90°.
    • Par rapport aux profilés classiques, un vitrage plus grand réduit l'énergie nécessaire pour chauffer la maison en laissant passer plus de chaleur dans la maison.
    • Le verre à la pointe de la technologie fournit une plus grande quantité de lumière naturelle à l'intérieur pour vous faire sentir mieux.
    • Le système de support d'origine complétera toute conception intelligente avec son grand vitrage, tout en offrant une durabilité et une manipulation sans problème des fenêtres.
    • Finition unique du joint à 45°, ruban adhésif assorti à la courbure du châssis et capuchons spéciaux.

    * Gain de lumière moyen pour le verre PIXEL avec un montant mobile et une poignée centrale par rapport aux solutions de fenêtre standard avec un montant mobile.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Window_fixed_wing
    • Famille de produitsWindows (PVC)
    • Groupe de produitsPIXEL
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2019-03-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord