Publier vos produits
OKNOPLAST, patio door PSK, Prolux
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door PSK, Prolux

Traduit par Google,

Utilisation optimale de l'espace, design fonctionnel et gain de place. La grande surface du verre permet une meilleure insolation de l'intérieur.

  • Le système soulevant-coulissant et les ferrures spéciales permettent d'incliner et de faire coulisser facilement le vantail jusqu'à une largeur de 1,6 m avec une force minimale.
  • Grande liberté d'utilisation.
  • Quatre crochets antivol pour élever le niveau de sécurité.


Spécifications techniques
  • Réference unique.OKNOPLAST_Prolux_PSK_Patio_Doors
  • Famille de produitsWindows (PVC)
  • Groupe de produitsPSK
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2020-03-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord