Publier vos produits
OKNOPLAST, window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, fixed frame window
OKNOPLAST

OKNOPLAST, window WINERGETIC PREMIUM PASSIVE, fixed frame window

Traduit par Google,

PASSIF PREMIUM WINERGETIC

Avec un renfort thermique supplémentaire et des vitrages étanches à 3 chambres, la fenêtre répond aux exigences des bâtiments passifs.

  • Profilés de cadres à 7 chambres d'une profondeur de 82 mm.
  • Solution originale OKNOPLAST conçue pour les maisons passives.
  • Renfort thermique SpaceBlock – renfort de châssis avec une épaisseur jusqu'à 1,75, isolé avec de la mousse de polyuréthane.
  • Cadres thermiques Warmatec hautement efficaces.*
  • Quadruple vitrage.*

* Option non standard.

Spécifications techniques
  • Réference unique.OKNOPLAST_Winergetic_Premium_Passive_Window_Fixed_Frame
  • Famille de produitsWindows (PVC)
  • Groupe de produitsWINERGETIC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord