Publier vos produits
OKNOPLAST, window WINERGETIC PREMIUM, fixed frame window
OKNOPLAST

OKNOPLAST, window WINERGETIC PREMIUM, fixed frame window

Traduit par Google,

PREMIUM WINERGETIQUE

Protège la maison des déperditions de chaleur. Grâce à son profil subtil, il met en valeur l'esthétique de la façade du bâtiment.

  • Profilés de cadre à 7 chambres avec une profondeur d'installation de 82 mm.
  • Paramètres avancés d'isolation thermique.
  • Vitrages modernes en verre de 3 mm d'épaisseur.
  • Protection accrue contre le bruit.
  • Cadres thermiques Warmatec hautement efficaces.*

* Option non standard.

Spécifications techniques
  • Réference unique.OKNOPLAST_Winergetic_Premium_Window_Fixed_Frame
  • Famille de produitsWindows (PVC)
  • Groupe de produitsWINERGETIC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord