Publier vos produits
OKNOPLAST window WINERGETIC STANDARD, double-sash window - movable central mullion
OKNOPLAST window WINERGETIC STANDARD, double-sash window - movable central mullion
    OKNOPLAST

    OKNOPLAST window WINERGETIC STANDARD, double-sash window - movable central mullion

    Traduit par Google,

    NORME WINERGETIQUE

    Design classique et confort d'utilisation. Coûts de chauffage réduits grâce à une faible perte de chaleur.

    • Profilés dormant et ouvrant à 7 chambres avec une profondeur de montage de 82 mm.
    • Forme de profil classique et simple.
    • Paramètres avancés d'isolation thermique.
    • Vitrages modernes en verre de 3 mm d'épaisseur.
    • Protection accrue contre le bruit.
    • Joint supplémentaire dans le cadre et le châssis.
    • Inclinaison graduée FOUR Seasons.*
    • Cadres thermiques Warmatec hautement efficaces.*
    • Le revêtement extérieur en aluminium recouvre complètement le profil du châssis et du cadre, lui donnant un aspect industriel. Possibilité de peindre les superpositions dans une large gamme de couleurs RAL.*
    • Solutions smart home en option SMART OKNOPLAST, packs : basic, smart, smart home, smart home premium et smart home voice.*

    * Option non standard.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.OKNOPLAST_Winergetic_Standard_Double_Window_Floating_Mullion
    • Famille de produitsWindows (PVC)
    • Groupe de produitsWINERGETIC
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord