Publier vos produits
OKNOPLAST, patio door PSK ATRIUM, Winergetic Standard
OKNOPLAST

OKNOPLAST, patio door PSK ATRIUM, Winergetic Standard

Traduit par Google,

ATRIUM PSK

Une nouvelle solution pour les sorties de terrasse ou de jardin. La grande surface du verre vous permet de remplir l'intérieur de lumière et de lui donner un caractère unique.

  • Le système de traction et de coulissement permet de déplacer facilement l'ouvrant jusqu'à une largeur de 1,6 m, créant ainsi une lumière de passage de plus de 1,5 m.
  • Le matériel spécial vous permet de déplacer de grands châssis avec une force minimale.
  • La quincaillerie est munie de loquets spéciaux guidant le châssis en position verrouillée en tournant simplement la poignée.
  • Microventilation sur le pourtour du châssis. En position microventilation, la porte coulissante reste verrouillée et protégée contre les entrées invasives de l'extérieur.
Spécifications techniques
  • Réference unique.OKNOPLAST_Winergetic_Standard_PSK_Atrium_Patio_Doors
  • Famille de produitsWindows (PVC)
  • Groupe de produitsPSK ATRIUM
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2020-03-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord