Publier vos produits
OKNOPLAST, window WINERGETIC STANDARD, fixed frame window
OKNOPLAST

OKNOPLAST, window WINERGETIC STANDARD, fixed frame window

Traduit par Google,

NORME WINERGETIQUE

Design classique et confort d'utilisation. Coûts de chauffage réduits grâce à une faible perte de chaleur.

  • Profilés dormant et ouvrant à 7 chambres avec une profondeur de montage de 82 mm.
  • Forme de profil classique et simple.
  • Paramètres avancés d'isolation thermique.
  • Vitrages modernes en verre de 3 mm d'épaisseur.
  • Protection accrue contre le bruit.
  • Cadres thermiques Warmatec hautement efficaces.*
  • Le revêtement extérieur en aluminium recouvre complètement le profil du cadre, lui donnant un aspect industriel. Possibilité de peindre les superpositions dans une large gamme de couleurs RAL.*

* Option non standard.

Spécifications techniques
  • Réference unique.OKNOPLAST_Winergetic_Standard_Window_Fixed_Frame
  • Famille de produitsWindows (PVC)
  • Groupe de produitsWINERGETIC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCWindows
  • Code UNSPSC301716
  • Code Uniclass 2015EF_25_30
  • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
  • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
  • Numéro OmniClass23-17 13 00
  • Titre OmniClassWindows
  • Code CSI UniFormat IIB2020
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord