Publier vos produits
Aluminium stair nosing model ALH1
Aluminium stair nosing model ALH1
Aluminium stair nosing model ALH1

    Aluminium stair nosing model ALH1

    Traduit par Google,

    OLEJAR Nez de marche en aluminium, insert PVC côté marche. Inserts en PVC   indice antidérapant R10-12. Des inserts antidérapants R13 et des inserts photoluminescents sont également disponibles.

    Les nez de marche en aluminium OLEJAR sont disponibles en version brossé & traitement elox/anodisation de couleur Argent & Noir, l'anodisation assure une bonne résistance à la corrosion, à l'abrasion, une excellente résistance aux intempéries, à l'ozone, au soleil et à l'oxydation.

    Nez de marche en aluminium

    Comprendre pourquoi nous glissons dans les escaliers est la première étape pour prévenir les accidents.

    Les blessures les plus graves dans les escaliers surviennent lors de la descente. Ils surviennent également en montée, mais leur incidence est faible et les blessures sont moins graves. La cause des accidents lors de la descente des escaliers est divisée en :

    • Dépassement - lorsque nous n'identifions pas la partie de la marche de la marche et que nous entrons dans l'espace devant la marche.
    • Glisser - lorsqu'il n'y a pas assez de friction au point de contact de la marche et de notre pied, nous glissons sur la marche.

    Si nous parvenons à atténuer les causes de ces deux problèmes dans les escaliers, nous augmenterons considérablement la sécurité et préviendrons presque tous ces accidents. Nous découvrirons donc comment cela peut être fait.

    DÉPASSEMENT

    Les dépassements se produisent plus souvent sur des marches étroites, qui sont généralement également très raides. Le pied est obligé d'avancer considérablement sur la marche et dans des conditions de faible luminosité, ou lorsque tous les escaliers sont de la même couleur, il est très facile de se tromper et de placer le pied dans l'espace libre devant la marche suivante et tomber en avant. Les blessures lors de ce type de chute sont souvent très graves et peuvent entraîner des blessures permanentes, voire la mort. Vraiment gênant.

    Lorsque l’on regarde les escaliers d’en haut, il semble assez courant que les marches se confondent en une seule et forment une rampe. Cela se produit lorsque les escaliers sont de la même couleur unie, sans aucune distinction entre eux. Ce problème est beaucoup plus prononcé dans un environnement industriel où des escaliers à mailles ouvertes sont utilisés pour créer une mosaïque transparente sans début ni fin.

    GLISSEMENT

    Presque toutes les personnes en bonne santé descendent les escaliers de la même manière. Le pied est en avant sur la marche, la pointe du pied dépassant du bord de la marche, de sorte que les orteils ne soient pas sur la marche. On ne marche pas sur la partie principale de la marche, on la contacte uniquement lors de la montée des escaliers. Cette façon de monter les escaliers est si courante que l’on peut voir la zone où ils sont le plus usés sur presque tous les escaliers. Peinture écaillée, bois ébréché, fibres de tapis qui dépassent, acier clairement poli. Ce point d'usure est très petit, seulement 20-25 mm du côté de la marche de la marche et seulement environ 10 mm sur la partie verticale de la marche, généralement proche du centre de la marche. Jetez un œil à tous les escaliers près de chez vous, vous le verrez. Cette usure constante entraîne un lissage de la surface et une perte de traction là où nous en avons le plus besoin. De plus, lorsque les escaliers sont mouillés, poussiéreux ou gras, les risques de glissade sont élevés.

    SOLUTION

    Un produit de qualité correctement fixé peut résoudre le problème du dépassement et du glissement en même temps : il s'agit d'un nez de marche antidérapant. Situé juste au-dessus du bord de la marche, le nez de marche antidérapant aura deux fonctions :

    • fournir une ligne contrastée claire qui définit le bord de la marche pour éviter les dépassements,
    • créer une zone robuste à haute traction exactement là où cela est nécessaire, au bord de la partie de la bande de roulement.

    INSERT DE COULEUR PVC

    Un insert spécial de sécurité en PVC à l'esthétique pure est disponible dans des nuances de couleurs légèrement dégradées et trois degrés de propriétés antidérapantes : R10, R11, R12. Efficace même en milieu humide, avec une longue durée de vie. Résistant aux rayures, facile à laver.

    INSERT BRILLANT DANS LE FONCÉ

    Matériau photoluminescent puissant et auto-chargeur appliqué sur une fine feuille d'aluminium, encapsulée d'une couche de perles de verre pour de bonnes propriétés antidérapantes, insérée dans le profil du nez de marche en aluminium. Dans l'obscurité ou en cas d'urgence, tous les bords des escaliers s'illuminent et définissent clairement le chemin vers la sécurité. Des heures de luminosité fiable !


      Spécification
      • Model: ALH1

        Material: Aluminium EN AW 6060

        Available Inserts: PVC inserts R10-R12 are available in 33 colors (some with MOQ), black anti-slip insert R13 & photoluminescent insert.

        Anodization treatments: Brushed, Silver elox C0 & Black Elox C35

        Width: 40 mm

        Length: 6000 mm by default, can be precut to a custom measurement, standard lengths of 1,2 & 3 m are also available.

        Height: 35 mm

        Available variants: Without tape, with self-adhesive tape & with screw openings

        Origin of raw materials: Europe

        Manufactured in Slovakia

        Tags: 

        tactile, tactile studs, hazard studs, tactile indicators, accessibility, tactile flooring, guidance systems, olejar, blind, visually impaired, stainless-steel, brass, bronze, aluminium, ISO23452, ISO 23599


      Spécifications techniques
      • Réference unique.aluminium-stair-nosing-model-alh1
      • Famille de produitsStair nosings
      • Groupe de produitsStair nosings
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2024-06-06
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)35
      • Largeur (mm)40
      • Profondeur (mm)1000
      En rapport
      • Matériel principalAluminium
      • Matériel secondairePVC
      • Conçu enSlovaquie
      • Fabriqué enSlovaquie
      • Poids net (Kg)0.3
      Classification
      • BIMobject CatégorieSols - Divers
      • Classification IFCMarche
      • Code ETIMEC003178
      • Nom ETIMAluminium edging strip
      • Code Uniclass 2015Pr_35_90_31_74
      • Description de l'Uniclass 2015Rigid stair nosings
      • Code CSI MasterFormat 201405 55 16
      • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Stair Nosings
      • Numéro OmniClass23-17 23 17 11 13
      • Titre OmniClassStair Nosings