Publier vos produits
Tactile guiding strip model PD1
Tactile guiding strip model PD1
Tactile guiding strip model PD1

    Tactile guiding strip model PD1

    Traduit par Google,

    Bande de guidage tactile au sol modèle MS PD1 en forme de nervure longitudinale, en laiton CuZn37, surface diamantée, indice antidérapant R13.

    DESCRIPTION DU PRODUIT

    Les lignes directrices individuelles des surfaces tactiles / bandes de guidage tactiles / en forme de nervures longitudinales garantissent des performances stables et durables.

    Les guides de surface tactiles /bandes de guidage tactiles/ sont fabriqués avec ou sans broches dans une variété de modèles avec un éventuel insert en plastique inséré dans le produit.
    Le système a déjà fait ses preuves dans les gares, les banques, les universités, les zones d'entrée, etc.

    CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

    • Impact minimal sur le personnel/les piétons lors de l'installation
    • Installation rapide et facile à l'aide d'un gabarit sur toutes les surfaces, incluant le béton, les carreaux de céramique, l'asphalte, les planchers de bois et
      la plupart des autres surfaces
    • Surface antidérapante en relief, sûre et antidérapante
    • Performance du produit durable, résistant aux chocs
    • Faibles demandes de maintenance
    • Marche possible immédiatement après l'installation, à pleine charge après 24 heures
    • Ils sont modulaires et leur universalité permet des configurations infinies pour s'adapter aux surfaces et styles nouveaux ou existants.
      de conception
    • MS-LINE a une hauteur de 3,5 et 5 mm, ce qui garantit qu'il n'y aura jamais de danger sur la route
    • L'acier inoxydable assure la stabilité et la durabilité du produit à l'intérieur et à l'extérieur
    • MS-LINE offre aux prescripteurs la possibilité de conserver l'esthétique du substrat sans limitation du toucher.
      performance


    Spécification
    • Model: PD1 diamond surface

      Available materials: Stainless-steel 316L, Stainless-steel 304, Brass, Bronze, Copper or Aluminium.

      Available width: 17 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm & 40 mm.

      Available lengths: 140 mm, 280 mm, 300 mm, 400 mm & 500 mm are standard lengths, different lengths available with MOQ.

      Available height/thickness: 1,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm & 5 mm

      Available variants: Without pin, welded pin, monolith pin & self-adhesive

      Available surface finishes: Standard, Polished, Sandblasted, Black / Gold PVD & Anodization / Patination depending on material.

      Origin of raw materials: Europe

      Manufactured in Slovakia

      Tags: 

      tactile, tactile studs, hazard studs, tactile indicators, accessibility, tactile flooring, guidance systems, olejar, blind, visually impaired, stainless-steel, brass, bronze, aluminium, ISO23452, ISO 23599


    Spécifications techniques
    • Réference unique.tactile-guiding-strip-model-pd1
    • Famille de produitsTactile guiding strips
    • Groupe de produitsTactile indicators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)5
    • Largeur (mm)35
    • Profondeur (mm)280
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enSlovaquie
    • Fabriqué enSlovaquie
    • Poids net (Kg)0.32
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Divers
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC001777
    • Nom ETIMWarning/signing plate
    • Code Uniclass 2015Pr_40_10_57_97
    • Description de l'Uniclass 2015Warning marker tiles
    • Code CSI MasterFormat 201432 17 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tactile Warning Surfacing
    • Numéro OmniClass23-11 21 13 15 13
    • Titre OmniClassWarning Tiles