Publier vos produits
Tactile guiding strip model TPU PH
Tactile guiding strip model TPU PH
Tactile guiding strip model TPU PH
Tactile guiding strip model TPU PH
Tactile guiding strip model TPU PH
Tactile guiding strip model TPU PH
Tactile guiding strip model TPU PH
Tactile guiding strip model TPU PH

    Tactile guiding strip model TPU PH

    Traduit par Google,

    OLEJAR Bande de guidage au sol tactile modèle TPU PH en forme de nervure longitudinale en polyuréthane, surface lisse sablée.

    DESCRIPTION DU PRODUIT

    Les guides de surface tactiles individuels / bandes de guidage tactiles / en forme de nervures longitudinales sont en polyuréthane et garantissent des performances stables et durables.

    Ils se caractérisent également par une bonne durabilité, une légèreté, une excellente résistance au feu et des couleurs stables aux UV (sauf Blanc RAL 9003).

    Les guides de surface tactiles /bandes de guidage tactiles/ sont fabriqués avec ou sans broches dans une variété de modèles avec un éventuel insert en plastique inséré dans le produit.
    Le système a déjà fait ses preuves dans les gares, les banques, les universités, les zones d'entrée, etc.

    CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

    • Impact minimal sur le personnel/les piétons lors de l'installation
    • Installation rapide et facile à l'aide d'un gabarit sur toutes les surfaces, incluant le béton, les carreaux de céramique, l'asphalte, les planchers de bois et
      la plupart des autres surfaces
    • Surface antidérapante en relief, sûre et antidérapante
    • Performance du produit durable, résistant aux chocs
    • Faibles demandes de maintenance
    • La marche est possible immédiatement après l'installation, à pleine charge après 24 heures
    • Ils sont modulaires et leur universalité permet des configurations infinies pour s'adapter aux surfaces et styles nouveaux ou existants
      de conception
    • Les bandes de guidage tactiles ont une hauteur standard de 3,3 et 5 mm.
    • Le polyuréthane assure la stabilité et la durabilité du produit à l'intérieur et à l'extérieur
    • TPU-LINE offre aux prescripteurs la possibilité de conserver l'esthétique du substrat sans limitation des performances tactiles.


    Spécification
    • Model: TPU PH smooth surface

      Material: Polyurethane

      Available width: 16 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm & 35 mm

      Available lengths: 295 mm (P1 model up to 500 mm)

      Available height/thickness: 3,3 mm & 5 mm

      Available variants: With pin, screw opening, self-adhesive or without tape

      Available surface patterns: Smooth, T-shape, C-shape, Dots & lines.

      Origin of raw materials: Europe

      Manufactured in Slovakia

      Tags: 

      tactile, tactile studs, hazard studs, tactile indicators, accessibility, tactile flooring, guidance systems, olejar, blind, visually impaired, polyurethane, ISO23452, ISO 23599


    Spécifications techniques
    • Réference unique.tactile-guiding-strip-model-tpu-ph
    • Famille de produitsTactile guiding strips
    • Groupe de produitsTactile indicators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3.3
    • Largeur (mm)35
    • Profondeur (mm)295
    En rapport
    • Matériel principalPolyuréthane
    • Conçu enSlovaquie
    • Fabriqué enSlovaquie
    • Poids net (Kg)0.04
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Divers
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC001777
    • Nom ETIMWarning/signing plate
    • Code Uniclass 2015Pr_40_10_57_97
    • Description de l'Uniclass 2015Warning marker tiles
    • Code CSI MasterFormat 201432 17 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tactile Warning Surfacing
    • Numéro OmniClass23-11 21 13 15 13
    • Titre OmniClassWarning Tiles