Publier vos produits
Tactile warning plate model TPUP K3
Tactile warning plate model TPUP K3
Tactile warning plate model TPUP K3
Tactile warning plate model TPUP K3
Tactile warning plate model TPUP K3
Tactile warning plate model TPUP K3
Tactile warning plate model TPUP K3
Tactile warning plate model TPUP K3

    Tactile warning plate model TPUP K3

    Traduit par Google,

    OLEJAR Plaque d'avertissement tactile au sol modèle TPUP K3 300 x 300, plots d'avertissement en forme de cône tronqué.

    Plaques d'avertissement tactiles :

    Des plaques d'avertissement tactiles avec des plots en forme de cône tronqué et des bandes en forme de nervure longitudinale sont reconnaissables aux pieds et à la canne blanche et peuvent également être capturées visuellement. . Ils sont conçus pour alerter et informer les personnes aveugles et malvoyantes d'un danger imminent ou pour fournir des instructions directionnelles.

    Des plaques d'avertissement tactiles sont placées en haut et en bas des escaliers, sur les rampes devant les escaliers mécaniques, de chaque côté d'un passage piéton, le long des quais de transports en commun (tels que les arrêts de bus, quais de train, tramways, métro...), maritimes. et le transport fluvial et dans tous les domaines décrits dans le décret de votre pays.

    Bien que les personnes aveugles ou malvoyantes utilisent des indicateurs tactiles, la conception et l'installation d'indicateurs tactiles doivent également prendre en compte les besoins des personnes à mobilité réduite.

    • La plaque d'avertissement tactile est constituée d'un relief de plots en forme de tronc de cône avec possibilité de composition en diagonale ou parallèle
    • La plaque d'avertissement tactile avertit de l'emplacement des appareils, d'un danger potentiel ou d'un changement de direction
    • Les plaques d'avertissement tactiles sont idéales pour une installation ultérieure
    • Emplacement et placement des plaques d'avertissement tactiles (bandes d'avertissement) conformément à la norme nationale applicable
    • Installation rapide et facile
    • Ils conviennent pour une application à l’intérieur et à l’extérieur


    Spécification
    • Model: TPUP K3

      Material: Polyurethane

      Measurement: 300 x 300 mm (other measurements / models available as well)

      Variants: without tape or as self-adhesive

      Colors: Black RAL 9004, White RAL 9003, Grey RAL 7004, Light Grey RAL 7035, Dark Grey RAL 7015, Blue RAL 5005, Red RAL 3001, Yellow RAL 1003 (custom colors available with MOQ)

      Origin of raw materials: Europe

      Manufactured in Slovakia

      Tags: 

      tactile, tactile studs, hazard studs, tactile indicators, accessibility, tactile flooring, guidance systems, olejar, blind, visually impaired, polyurethane, ISO23452, ISO 23599


    Spécifications techniques
    • Réference unique.tactile-warning-plate-model-tpup-k3
    • Famille de produitsTactile warning plates
    • Groupe de produitsTactile indicators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)300
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)5.3
    En rapport
    • Matériel principalPolyuréthane
    • Conçu enSlovaquie
    • Fabriqué enSlovaquie
    • Poids net (Kg)0.28
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Divers
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC001777
    • Nom ETIMWarning/signing plate
    • Code Uniclass 2015Pr_40_10_57_97
    • Description de l'Uniclass 2015Warning marker tiles
    • Code CSI MasterFormat 201432 17 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tactile Warning Surfacing
    • Numéro OmniClass23-11 21 13 15 13
    • Titre OmniClassWarning Tiles