Publier vos produits
Tactile warning stud model K-TPU
Tactile warning stud model K-TPU
Tactile warning stud model K-TPU
Tactile warning stud model K-TPU

    Tactile warning stud model K-TPU

    Traduit par Google,

    OLEJAR Goujon d'avertissement tactile au sol modèle AISI 316L K-TPU en forme de cône tronqué, en acier inoxydable 316L, insert en polyuréthane.

    DESCRIPTION DU PRODUIT

    Les plots d'avertissement individuels à surface tactile en forme de cône tronqué sont en acier inoxydable et garantissent des performances stables et durables.
    Ils se caractérisent également par : une bonne résistance à la corrosion, à l’abrasion, une excellente résistance aux intempéries, à l’ozone, au soleil et à l’oxydation.
    Les bandes et les goujons sont fabriqués avec ou sans broches dans une variété de modèles avec un éventuel insert en plastique inséré dans le produit.
    Le système a déjà fait ses preuves dans les gares, les banques, les universités, les zones d'entrée, etc.

    CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

    • Impact minimal sur le personnel/les piétons lors de l'installation
    • Installation rapide et facile à l'aide d'un gabarit sur toutes les surfaces, incluant le béton, les carreaux de céramique, l'asphalte, les planchers de bois et
      la plupart des autres surfaces
    • Surface antidérapante en relief, sûre et antidérapante
    • Performance du produit durable, résistant aux chocs
    • Faibles demandes de maintenance
    • La marche est possible immédiatement après l'installation, à pleine charge après 24 heures
    • Ils sont modulaires et leur universalité permet des configurations infinies pour s'adapter aux surfaces et styles nouveaux ou existants.
      de conception
    • Les plots d'avertissement tactiles ont une hauteur standard de 3,5 et 5 mm, d'autres hauteurs sont également disponibles.
    • L'acier inoxydable assure la stabilité et la durabilité du produit à l'intérieur et à l'extérieur
    • AISI-LINE offre aux prescripteurs la possibilité de conserver l'esthétique du substrat sans limitation du toucher.
      performance.


    Spécification
    • Model: K-TPU

      Available materials: Stainless-steel 316L, Stainless-steel 303, Brass, Bronze, Copper or Aluminium.

      Available diameters: 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm & 50 mm.

      Available height / thickness: 1,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm & 5 mm

      Available variants: Without pin, welded pin, monolith pin & self-adhesive

      Available surface finishes: Standard, Polished, Sandblasted, Black / Gold PVD & Anodization / Patination depending on the material.

      Available insert colors: Black RAL 9003, White RAL 9004, Grey RAL 7004, Dark Grey RAL 7015, Light Grey RAL 7035, Yellow RAL 1003, Red RAL 3001, Blue RAL 5005.

      Origin of raw materials: Europe

      Manufactured in Slovakia

      Tags: 

      tactile, tactile studs, hazard studs, tactile indicators, accessibility, tactile flooring, guidance systems, olejar, blind, visually impaired, stainless-steel, brass, bronze, aluminium, ISO23452, ISO 23599


    Spécifications techniques
    • Réference unique.tactile-warning-stud-model-k-tpu
    • Famille de produitsTactile warning studs
    • Groupe de produitsTactile indicators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-06
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)25
    • Profondeur (mm)5
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 316
    • Conçu enSlovaquie
    • Fabriqué enSlovaquie
    • Poids net (Kg)0.02
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Divers
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC001777
    • Nom ETIMWarning/signing plate
    • Code Uniclass 2015Pr_40_10_57_97
    • Description de l'Uniclass 2015Warning marker tiles
    • Code CSI MasterFormat 201432 17 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tactile Warning Surfacing
    • Numéro OmniClass23-11 21 13 15 13
    • Titre OmniClassWarning Tiles