Publier vos produits
Tactile warning stud model KH
Tactile warning stud model KH
Tactile warning stud model KH
Tactile warning stud model KH
Tactile warning stud model KH
Tactile warning stud model KH

    Tactile warning stud model KH

    Traduit par Google,

    OLEJAR Goujon d'avertissement tactile au sol modèle AISI 316L KH en forme de cône tronqué, en acier inoxydable 316L, surface lisse.

    DESCRIPTION DU PRODUIT

    Les plots d'avertissement individuels à surface tactile en forme de cône tronqué sont en acier inoxydable et garantissent des performances stables et durables.
    Ils se caractérisent également par : une bonne résistance à la corrosion, à l’abrasion, une excellente résistance aux intempéries, à l’ozone, au soleil et à l’oxydation.
    Les bandes et les goujons sont fabriqués avec ou sans broches dans une variété de modèles avec un éventuel insert en plastique inséré dans le produit.
    Le système a déjà fait ses preuves dans les gares, les banques, les universités, les zones d'entrée, etc.

    CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

    • Impact minimal sur le personnel/les piétons lors de l'installation
    • Installation rapide et facile à l'aide d'un gabarit sur toutes les surfaces, incluant le béton, les carreaux de céramique, l'asphalte, les planchers de bois et
      la plupart des autres surfaces
    • Surface antidérapante en relief, sûre et antidérapante
    • Performance du produit durable, résistant aux chocs
    • Faibles demandes de maintenance
    • La marche est possible immédiatement après l'installation, à pleine charge après 24 heures
    • Ils sont modulaires et leur universalité permet des configurations infinies pour s'adapter aux surfaces et styles nouveaux ou existants
      de conception
    • Les plots d'avertissement tactiles ont une hauteur standard de 3,5 et 5 mm, d'autres hauteurs sont également disponibles.
    • L'acier inoxydable assure la stabilité et la durabilité du produit à l'intérieur et à l'extérieur
    • AISI-LINE offre aux prescripteurs la possibilité de conserver l'esthétique du substrat sans limitation du toucher.
      performance.


    Spécification
    • Model: KH

      Available materials: Stainless-steel 316L, Stainless-steel 303, Brass, Bronze, Copper or Aluminium.

      Available diameters: 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm & 50 mm.

      Available height / thickness: 1,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm & 5 mm

      Available variants: Without pin, welded pin, monolith pin & self-adhesive

      Available surface finishes: Standard, Polished, Sandblasted, Black / Gold PVD & Anodization / Patination depending on material.

      Origin of raw materials: Europe

      Manufactured in Slovakia

      Tags: 

      tactile, tactile studs, hazard studs, tactile indicators, accessibility, tactile flooring, guidance systems, olejar, blind, visually impaired, stainless-steel, brass, bronze, aluminium, ISO23452, ISO 23599


    Spécifications techniques
    • Réference unique.tactile-warning-stud-model-kh
    • Famille de produitsTactile warning studs
    • Groupe de produitsTactile indicators
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-06
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)35
    • Profondeur (mm)3.5
    En rapport
    • Matériel principalStainless steel 316
    • Conçu enSlovaquie
    • Fabriqué enSlovaquie
    • Poids net (Kg)0.03
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Divers
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEC001777
    • Nom ETIMWarning/signing plate
    • Code Uniclass 2015Pr_40_10_57_97
    • Description de l'Uniclass 2015Warning marker tiles
    • Code CSI MasterFormat 201432 17 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tactile Warning Surfacing
    • Numéro OmniClass23-11 21 13 15 13
    • Titre OmniClassWarning Tiles