Publier vos produits
OLIFLEX S.P. INOX - LINEAR ELEMENT L.2000
OLI

OLIFLEX S.P. INOX - LINEAR ELEMENT L.2000

Traduit par Google,

Le tuyau rigide simple paroi droit, produit certifié CE selon les normes EN 1856-1 et EN 1856-2, est un système en acier inoxydable poli pour l'élimination des produits de combustion des chaudières à condensation, cuisine et combustibles solides (granulés - bois) et liquides . Produit en diamètre 60 mm. Ce nouveau système, composé d'éléments modulaires circulaires, résiste aussi bien à la pression positive avec joint (5000 Pa - H1, H2) que sans joint (200 Pa - P1), négative (40 Pa - N1). Le système classique OLIflex SP Inox est utilisé principalement pour l'évacuation des produits de combustion des chaudières domestiques et industrielles, des poêles à bois et à granulés et des cheminées. SP Inox classic est résistant au feu de suie (G) et la température maximale de fonctionnement est de T 600° et le produit doit garantir une étanchéité parfaite contre la condensation acide (classe de corrosion V2) en conditions sèches et humides.

Spécification
  • OLIflex S.P. inox is made of stainless steel AISI 316 L - BA,  for 60mm diameters locking band is required.

Spécifications techniques
  • Réference unique.OL016005-stainless-steel-pipe-rigid-element-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-wood-pellet
  • Famille de produitsOLIFLEX S.P. Inox
  • Groupe de produitsLINEAR ELEMENT
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-16
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)2000
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Cheminée de toit
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_30_51
  • Description de l'Uniclass 2015Metal flues and chimneys
  • Code CSI MasterFormat 201423 51 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Insulated Sectional Chimneys
  • Numéro OmniClass23-19 19 00
  • Titre OmniClassFlue and Chimney Products

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord