Publier vos produits
INOX - ELEMENT WITH INSPECTION DOOR DW for SOLID and LIQUID Fuel
OLI

INOX - ELEMENT WITH INSPECTION DOOR DW for SOLID and LIQUID Fuel

Traduit par Google,
L'élément avec porte d'inspection, produit certifié CE selon la norme EN 1856-1, est un système en acier inoxydable poli pour l'élimination des produits de combustion des combustibles solides (granulés - bois) et liquides. Produit en diamètres 80-130-150-180-200-250-300-350-400 mm. Ce nouveau système, composé d'éléments modulaires circulaires, résiste à la fois à la surpression (200 Pa - P1) et à la dépression (40 Pa de dépression). Le système OLIflex DP Inox 25 est principalement utilisé pour l'évacuation des produits de combustion des chaudières domestiques et industrielles, des poêles à bois et à granulés et des cheminées. DP Inox 25 est résistant au feu de suie (G) et la température maximale de fonctionnement est de T 600° et le produit doit garantir une parfaite étanchéité contre la condensation acide (classe de corrosion V2) en conditions sèches et humides.
Spécification
  • EN 1856-1 - T600 N1 D V2 L50050 G65 (Without seal)
Spécifications techniques
  • Réference unique.OL016230-stainless-steel-pipe-rigid-element-chimney-Condensing-gas-boilers-Kitchen-wood-pellet
  • Famille de produitsOLIFLEX D.P. Inox 25 Mineral Wool insulation
  • Groupe de produitsELEMENT WITH INSPECTION DOOR DW for SOLID and LIQUID Fuel
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-02-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Cheminée de toit
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_30_51
  • Description de l'Uniclass 2015Metal flues and chimneys
  • Code CSI MasterFormat 201423 51 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Insulated Sectional Chimneys
  • Numéro OmniClass23-19 19 11 17
  • Titre OmniClassInsulated Sectional Chimneys

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord