OPUS COMPOSITUM BIO- SMOOTH SKIM COAT
Skim coat based on natural hydraulic lime NHL 5
Traduit par Google,
L'enduit de lissage OPUS COMPOSITUM BIO-SMOOTH est un enduit hydrofuge renforcé de fibres, à base de chaux hydraulique naturelle NHL 5. Écologique et respirant, il est conforme à la norme EN 459-1. Il offre une finition de qualité pour les travaux publics, en intérieur comme en extérieur. Facile, rapide et économique à appliquer, il présente une excellente adhérence aux supports, une bonne respirabilité, une résistance mécanique et aux intempéries considérable, une grande durabilité et un rendement élevé. Il peut être utilisé pour le nivellement et le lissage des surfaces, en intérieur comme en extérieur, sur les murs et les plafonds des bâtiments civils et industriels.