OPUS COMPOSITUM STRUKTURA 15
Fibre-reinforced structural plaster – pre-mixed, based on natural hydraulic lime
NHL 5
Traduit par Google,
OPUS COMPOSITUM STRUKTURA 15 est un enduit structurel en poudre, renforcé de fibres et prémélangé, à base de chaux hydraulique naturelle pure NHL 5. Écologique et respirant, il est conforme à la norme EN 459-1. Adapté à une utilisation intérieure et extérieure, il s'applique manuellement ou à la machine. Facile d'utilisation, il est particulièrement recommandé pour les travaux de restauration et de construction de bâtiments historiques et artistiques. Il offre une excellente adhérence aux supports, une perméabilité élevée à la vapeur d'eau et une prise à faible contrainte interne. Sa formulation spécifique le rend non toxique, résistant aux sulfates, pauvre en sels solubles et mécaniquement résistant. L'environnement caustique de la matrice contribue au confort intérieur en créant des conditions aseptiques. Il convient aux murs et plafonds intérieurs et extérieurs des bâtiments civils et des structures d'importance historique ou architecturale. Il peut être utilisé comme mortier de pose ou comme enduit structurel pour le renforcement des murs en maçonnerie.