OPUS COMPOSITUM M15 RESTORATION
NHL 5.0 totally cement-free natural hydraulic lime-based masonry mortar for
restoration work in green building
Traduit par Google,
OPUS COMPOSITUM M15 RESTAURATION Mortier en poudre prémélangé à base de chaux hydraulique naturelle NHL 5.0 (conforme à la norme EN 459-1) et de bio-pouzzolane, sans ajout de ciment, classe M15. Prêt à l'emploi, pour une utilisation intérieure et extérieure. Rapide et facile à mettre en œuvre, sans besoin de granulats. Il offre une excellente respirabilité et une longue maniabilité. Particulièrement adapté aux travaux de restauration de bâtiments historiques et artistiques, à la construction durable en général et aux bâtiments classés par la Direction générale de la protection du patrimoine architectural et environnemental (DGPP). Il peut être utilisé pour la surélévation de maçonneries intérieures et extérieures neuves, la stylisation de maçonneries apparentes, la création de joints de lit et les interventions de type scuci-cuci.