Publier vos produits
TracPipe® System | Manifold 4 Ports
TracPipe® System | Manifold 4 Ports
TracPipe® System | Manifold 4 Ports
TracPipe® System | Manifold 4 Ports
TracPipe® System | Manifold 4 Ports
TracPipe® System | Manifold 4 Ports
TracPipe® System | Manifold 4 Ports
    OmegaFlex

    TracPipe® System | Manifold 4 Ports

    Traduit par Google,

    Les collecteurs à 4 ports du système TracPipe® constituent le point de distribution central des réseaux de distribution de gaz. Ils servent principalement à faciliter les installations en parallèle (« directement raccordées ») vers chaque appareil. Ces collecteurs en fonte sont revêtus d'une couche de polyuréthane et disponibles en différentes tailles d'entrée/sortie.

    Caractéristiques principales

    • Pression de service : jusqu’à 25 PSIG maximum
    • Température de fonctionnement : -20 °F à 200 °F
    • Matériau : Polyester gris ou fonte revêtue d'époxy
    • Conformité : homologué ANSI LC1/CSA, NFPA 54, ICC et IAPMO pour la distribution sécuritaire du gaz
    Spécification
    • Coated Manifold

      • 4 ports 1/2″ female

      4 ports 3/4″ female

      • inlets 1-1/4″ and 1″ female

      Large Manifolds

      • 4 ports 1″ female
    Spécifications techniques
    • Réference unique.tracpipe-manifold-4-ports-tracpipe-System
    • Famille de produitsFlexible Gas Piping Systems
    • Groupe de produitsManifold, 4 Port
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-01
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Tuyauterie CVC