Publier vos produits
TracPipe® System | Regulator 2 PSI
TracPipe® System | Regulator 2 PSI
TracPipe® System | Regulator 2 PSI
TracPipe® System | Regulator 2 PSI
TracPipe® System | Regulator 2 PSI
TracPipe® System | Regulator 2 PSI
TracPipe® System | Regulator 2 PSI
    OmegaFlex

    TracPipe® System | Regulator 2 PSI

    Traduit par Google,

    Les régulateurs de gaz TracPipe® CounterStrike® 2 PSI sont des régulateurs de ligne conçus pour réduire la pression élevée de la ligne de 2 PSI à la pression standard des appareils (généralement 8 pouces de colonne d'eau). Ils sont dotés de limiteurs de ventilation approuvés par l'usine et permettent l'installation de tuyauterie de gaz de plus petit diamètre pour alimenter vos appareils connectés de manière sûre et efficace.

    Caractéristiques et modèles des principaux régulateurs

    • Fonction : Abaisse la pression élevée de 2 PSI à une pression de sortie d'environ 8 pouces de colonne d'eau pour les appareils intérieurs.
    • Limiteurs intégrés : Incluent des limiteurs de ventilation homologués par le fabricant. Ils éliminent le besoin d’installer des conduites de ventilation coûteuses vers l’extérieur, à condition de respecter les réglementations locales et nationales en matière de gaz combustible.
    • Modèles courants :
      • FGP-REG-3 : Conçu pour les charges plus faibles (capacité jusqu'à 250 MBTU/h).
      • FGP-REG-5A / FGP-REG-5P : Tailles intermédiaires standard (supportant des charges jusqu'à 550 MBTU/h), généralement configurées avec des connexions de 3/4''.
      • FGP-REG-7L : Conçu pour les applications résidentielles ou commerciales intensives (jusqu'à 1059 MBTU/h) avec des connexions de 1''.
    Spécification
    • Part Number     Capacity
           MBTU/h**
           Size     Weight Lbs.
      FGP-REG-3     250     1/2″     .8
      FGP-REG-3P     368 LP     1/2″     .8
      FGP-REG-5A     550     3/4″     1.9
      FGP-REG-5P     836 LP     3/4″     1.9
      FGP-REG-7L     1000     1″
          1.6

      **Capacity is total load as line pressure regulator. (Capacity decreases for single appliance load. Contact factory.)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tracpipe-regulator-2-psi-tracpipe-system
    • Famille de produitsFlexible Gas Piping Systems
    • Groupe de produitsRegulator, 2 PSI
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-01
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Tuyauterie CVC