Publier vos produits
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Male Adapter - 1-1/4" to 2"
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Male Adapter - 1-1/4" to 2"
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Male Adapter - 1-1/4" to 2"
TracPipe® System | TracPipe PS-II - Male Adapter - 1-1/4" to 2"
    OmegaFlex

    TracPipe® System | TracPipe PS-II - Male Adapter - 1-1/4" to 2"

    Traduit par Google,

    Notre système TracPipe® PS-II

    Système d'installation de gaz pré-chemisé et « en une seule étape » pour applications souterraines, toitures ou murs extérieurs. Le TracPipe PS-II s'installe sous les bâtiments, les dalles, les routes et les allées ; il est idéal pour les installations de gaz dans diverses applications où rapidité, fiabilité et sécurité sont primordiales.

    La tuyauterie flexible à gaz TracPipe PS-II est construite à partir d'un tuyau à gaz flexible standard en acier inoxydable TracPipe, gainé d'un manchon en polyéthylène qui fait office de système de confinement ventilé.

    Les raccords PS-II sont fabriqués à partir de raccords en laiton avec un orifice de ventilation NPT de 1/8" pour faciliter la ventilation du manchon du conduit lorsque le code l'exige.

    Spécification

      • Part NumbersSizeWeight Lbs.
        FGP-UGF2-12501¼″5.15
        FGP-UGF2-15001½″6.45
        FGP-UGF2-20002"8.25

      Spécifications techniques
      • Réference unique.pipe-fittings-tracpipe-ps-ii-straight-fitting-tracpipe-system-bolted
      • Famille de produitsFlexible Gas Piping Systems
      • Groupe de produitsPS‑II Fitting, Straight
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2026-10-15
      • Numéro d'édition1
      Classification
      • BIMobject CatégorieCVC - Tuyauterie CVC