Publier vos produits
TracPipe® System | Pipe
TracPipe® System | Pipe
TracPipe® System | Pipe
TracPipe® System | Pipe
TracPipe® System | Pipe
    OmegaFlex

    TracPipe® System | Pipe

    Traduit par Google,

    Systèmes de tuyauterie en acier inoxydable ondulé (CSST) pour le gaz naturel et le propane

    La flexibilité et la grande longueur du système TracPipe® CSST le rendent idéal pour les travaux de rénovation et de réparation. Il peut être tiré comme un fil, ce qui minimise le besoin de démolir et de remplacer des murs, tout en réduisant potentiellement les coûts de construction et les délais d'exécution.

    La résistance supérieure à l'écrasement du système TracPipe® CSST permet une pose plus droite et une traction plus facile lors de la construction de maisons neuves. Elle facilite également la coupe. Le débit supérieur du CounterStrike vous permet d'utiliser un modèle plus petit et moins coûteux.

    Spécification
    • Part Number     SizeReel Length     LB/Reel
      FGP-CS-375-250     3/8″     250     37
      FGP-CS-375-100     3/8"     100     17
      FGP-CS-500-500     1/2”     500     98
      FGP-CS-500-250     1/2”     250     52
      FGP-CS-500-100     1/2”     100     24
      FGP-CS-500-50     1/2”     50     14
      FGP-CS-500-25     1/2”     25     4.6
      FGP-CS-750-250     3/4”     250     70
      FGP-CS-750-100     3/4”     100     31
      FGP-CS-750-50     3/4”     50     18
      FGP-CS-750-25     3/4”     25     5.2
      FGP-CS-100-180     1”     180     70
      FGP-CS-100-100     1”     100     40
      FGP-CS-100-50     1”     50     22
      FGP-CS-100-25     1”     25     8.6
      FGP-CS-125-250     1 1⁄4”     250     129
      FGP-CS-125-150     1 1⁄4”     150     78
      FGP-CS-150-250     1 1⁄4”     250     182
      FGP-CS-150-150     1 1⁄4”     150     103
      FGP-CS-200-150     2”     150     137

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tracpipe-System-pipe-fittings-pipe
    • Famille de produitsFlexible Gas Piping Systems
    • Groupe de produitsAutoFlare Fitting, Flange
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-01
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Tuyauterie CVC