Publier vos produits
8MP Cloud IP Bullet Camera oe-cc53b8
OpenEye

8MP Cloud IP Bullet Camera oe-cc53b8

Traduit par Google,

Dotée d'un objectif de 8 MP, la caméra cloud OE-CC53B8 dispose d'un enregistrement embarqué, d'un processeur d'analyse dédié et de tous les avantages des services Web OpenEye.

Caractéristiques principales de l'OE-CC53B8

Plage dynamique étendue (HDR) : obtenez une netteté d’image cristalline dans des conditions d’éclairage variées.

Enregistrement embarqué : enregistrez directement sur la caméra et accédez à la vidéo en toute simplicité depuis le cloud.

Analyses avancées - Bénéficiez d'une solution plus intelligente et plus pertinente grâce au traitement analytique avancé.

Spécification
  • Environment: Outdoor
    Maximum Resolution: 
    3840x2160
    Maximum Framerate: 
    30FPS @ 3840x2160
    Lens: 
    3 ~ 9mm, AF, Motorized Zoom Lens
    Field of View: 
    115° ~ 36°
    Pan/Tilt/Rotate: 
    Pan: 350° | Tilt: 65° | Rotate: 180°
    Ingress Protection: 
    IP67
    Impact Rating: 
    IK10
    Alarm I/O: 
    2 / 1
    Power Source: 
    PoE 802.3af* / PoE+ 802.3at / 12vDC
    Power Consumption: 
    12vDC: 25.92W Max / PoE+ 802.3at: 25W Max
    Operating Temperature: 
    IR Off: -22°~140°F (-30° ~ 60°C) | IR On: -40°~122°F (-40° ~ 50°C)
    Dimensions: 
    W: 4.6 x H: 4.6 x L: 11.6 (118x118x295mm)
    Weight: 
    3lbs (1.4kg)
    Certifications: 
    UL / cUL / UKCA / CE / FCC Part 15, Subpart B, Class A
    Country Of Origin: 
    Taiwan
    NDAA Compliant: 
    Yes

Spécifications techniques
  • Réference unique.8mp-cloud-ip-bullet-camera-oe-cc53b8
  • Famille de produitsCameras
  • Groupe de produitsBullet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 23 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Video Surveillance Control and Management Systems
  • Numéro OmniClass23-29 11 00
  • Titre OmniClassSecurity Detection and Monitoring