Publier vos produits
MD-Series Cloud-Managed Appliance with Built-in PoE OE-MDX08
OpenEye

MD-Series Cloud-Managed Appliance with Built-in PoE OE-MDX08

Traduit par Google,

Solution d'enregistrement IP économique, l'OE-MD est disponible avec un commutateur PoE intégré à 8 ou 16 canaux.

Spécification
  • Max Channel Count:
    24
    Max Recording Rate:
    150Mbps
    Max Storage Capacity:
    OE-MDX08 - 16TB OE-MDX16 - 48TB
    Operating System:
    Linux
    Network Ports:
    Dedicated Intel®GBE for Client Network Dedicated Intel®GBE for Camera Network
    OS Drive:
    Dedicated Solid State Drive
    Power Consumption:
    OE-MDX08 - 125W OE-MDX16 - 200W
    Dimensions:
    OE-MDX08 - W: 8.7" x H: 1.7" x D: 10.8" (221 x 44 x 275mm) OE-MDX16 - W: 11.8" x H: 1.7" x D: 11" (300 x 44 x 280mm)
    Weight:
    OE-MDX08 - 3.5lbs (1.59kg) OE-MDX16 - 5lbs (2.27kg)
    Country Of Origin:
    Taiwan
    NDAA Compliant:
    Yes

Spécifications techniques
  • Réference unique.md-series-cloud-managed-appliance-with-built-in-poe-oe-mdx08
  • Famille de produitsRecorders
  • Groupe de produitsAppliances
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Sécurité, Surveillances et Accessoires
  • Code ETIMEC001511
  • Nom ETIMCamera for monitoring system
  • Code Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Description de l'Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Code CSI MasterFormat 201428 23 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Video Surveillance Control and Management Systems
  • Numéro OmniClass23-29 11 00
  • Titre OmniClassSecurity Detection and Monitoring